EN
Choose your language
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
collare allungato
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Main colour
black
Materiale Componente
acciaio
Component colour
blue-passivated
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M6
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
50
SW=Apertura chiave
10
T=Altezza di filettatura
9
Codice UNSPSC
31162800
D2
18
H3
13
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Description

Materiale
Resina termoplastica, nera.
Prolunga in acciaio automatico.
Versione
Prolunga, passivati blu.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche