EN
Choose your language
Designation
Palm grip
Version 2
soft
Form
K
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
51
D=Thread
M10
H=Height
22
T=thread depth
13
D2
15
H1
10
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Corpo base in resina termoplastica dura.
Rivestimento in resina termoplastica morbida.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Corpo base, rivestimento colore nero.
Boccola e/o gambo filettato zincati.
Nota
I pomelli a croce con componenti morbidi sull'impugnatura combinano la stabilità delle impugnature tradizionali in termoplastica e la gradevolezza al tatto della superficie morbida.
Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought