Pomello a croce tumbled ghisa grigia tumbled 06160-610X30
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: burattato
Sales unit
11,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
tumbled
DIN
DIN 6335
Form
L
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
tumbled
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
32
L=thread length
30
D2
18
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Materiale
Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
Pomello a lobi burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.