Pomello a lobi ghisa grigia burattato 06200-612X60
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: burattato
Sales unit
12,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
L
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
tumbled
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M12
H=Height
40
L=thread length
60
D2
20
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
Pomello a lobi, burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.