IT
Choose your Language
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
L
Main material
stainless steel
Surface finish body
blasted
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
34
L=thread length
40
D2
18
H3
17
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Material

Stainless steel 1.4308.
Grub screw stainless steel 1.4305.


Version
Star grip blasted.
Grub screw and pin bright.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought