Clamping grip ergonomic plastic grigio nerastro RAL 7021 06225-5010
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Sales unit
5,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping grip
Version 1
ergonomic
Form
K
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
55
T=thread depth
17
D2
26
H1
10
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Description
Materiale
Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomero termoplastico.
Bussola acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Su richiesta
Altre versioni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.