Clamping grip ergonomic plastic black grey RAL 7021 06225-5008X25
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Sales unit
7,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping grip
Versione 1
ergonomica
Form
L
Main
material
plastic
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Component
material
steel
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M8
H=Altezza
55
L=Lunghezza filettatura
25
D2
26
H1
10
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomero termoplastico.
Gambo filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Su richiesta
Altre versioni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.