{"product":{"productId":"agid.26933","price":11.7,"name":"Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo"},"currency":"EUR"}
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Descrizione del prodotto
Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Nota
Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand kann es durch die Biegespannung beim Entformen abweichen.
Anwendung
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich
-20°C bis +100°C.
Montage
Von der Rückseite.
Vorteile
visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.