Pull handle self-adhesive aluminium black anodised 06917-02-1000511481
- Montaggio semplice senza foratura
- Montaggio senza attrezzi
- Adatto per uso interno ed esterno
Sales unit
15,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
self-adhesive
Version 2
round
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
A=Hole spacing
100
D=diameter
10
L=Length
148
Assembly
from the operating side
B
25
H
44
H1
4
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
round
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Descrizione del prodotto
Con la maniglia a staffa autoadesiva non è necessario forare e avvitare. Grazie al nastro adesivo di alta qualità, la maniglia può essere fissata in modo sicuro su numerose superfici pulite come acciaio, vetro o plastica senza bisogno di utensili.
Materiale
Maniglia a staffa e piastra di adattamento in alluminio.
Vite in acciaio.
Nastro adesivo acrilico.
Vite in acciaio.
Nastro adesivo acrilico.
Versione
Maniglia a staffa e piastra di adattamento in finitura naturale o anodizzata nera.
Viti in acciaio classe di resistenza 8.8, zincate galvanicamente.
Viti in acciaio classe di resistenza 8.8, zincate galvanicamente.
Nota
I valori di carico indicati sono valori di riferimento non vincolanti, senza considerazione dei coefficienti di sicurezza e senza responsabilità. I valori forniti hanno carattere puramente informativo e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utilizzatore deve verificare autonomamente l'idoneità della maniglia a staffa per la specifica applicazione. I diversi materiali e le superfici di fissaggio, nonché le condizioni ambientali e l'usura possono influenzare i valori rilevati.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio in continuo max. 150 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 230 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 230 °C.
Montaggio
Il montaggio avviene senza utensili tramite la superficie adesiva della piastra di adattamento. Vedere Download, Informazioni tecniche sul prodotto.
Vantaggi
Montaggio semplice senza foratura
Montaggio senza utensili
Adatto per uso interno ed esterno
Elevata adesività iniziale
Montaggio senza utensili
Adatto per uso interno ed esterno
Elevata adesività iniziale
Fornitura
Maniglia a staffa con piastra di adattamento montata e nastro adesivo in dotazione.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.