EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
with soft inner face
Version 2
Standard
Main material
polypropylene
Main colour
black
Component material
thermoplastic
Component colour
yellow
A=Hole spacing
148,5
D=Fastening hole
M8
H=Height
65
L=Length
170,3
Assembly
from the rear
B
26,7
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
ergonomic
UNSPSC Code
27112104
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Componente principale in polipropilene (PP).
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Bussole filettate in ottone.
Versione
Componente principale nero.
Componente morbido nero, arancione, giallo, rosso, verde, blu, grigio.
Bussole filettate zincate.
Nota
Ottimo comfort di trasporto e presa grazie alla morbida superficie interna della maniglia.
Montaggio
Dal retro.
Su richiesta
Componente principale grigia con possibilità di altre combinazioni di colore.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche