EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
round
Main material
aluminium
Surface finish body
matt and anodised
Main colour
natural
A=Hole spacing
102
D=Fastening hole
M4
L=Length
110
T=thread depth
10
Assembly
from the rear
B
8
H
32
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
round
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore naturale o nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Rondelle terminali 06917.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche