Maniglia a staffa ovale acciaio inox grezzo 06920-15-112008061
- Ottimo accesso anche in spazi ristretti
- Resistente alla corrosione
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Forma dell'impugnatura ovale
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
Sales unit
14,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
oblique
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
A=Hole spacing
112
D=Fastening hole
M6
L=Length
125
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
Steel code
1.4308
T
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
Description
Descrizione del prodotto
Queste maniglie a staffa oblique sono particolarmente adatte per il montaggio in spazi ristretti.
Le maniglie sono molto robuste e possono essere utilizzate anche in applicazioni che richiedono una manipolazione resistente e la resistenza alla corrosione.
Le maniglie sono molto robuste e possono essere utilizzate anche in applicazioni che richiedono una manipolazione resistente e la resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox-microfusione, 1.4308 oppure acciaio inox microfusione 316L.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
A causa del processo di produzione, le maniglie possono presentare irregolarità sulla superficie.
Utilizzo
Per spazi ristretti nella costruzione di macchine, impianti, utensili, nonché nell'industria alimentare e farmaceutica.
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Ottimo accesso anche in spazi ristretti.
Molto stabili e robuste.
Resistenti alla corrosione.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte.
Molto stabili e robuste.
Resistenti alla corrosione.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.