Maniglia a leva piatto zinco rosso traffico RAL 3020 finitura opaca 06459-308184X40
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Maniglia piatta per spazi ristretti
- La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza
Verkaufseinheit
13,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Zink
Oberfläche
Grundkörper
strukturmatt
Farbe
Grundkörper
verkehrsrot RAL 3020
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Komponente
blank
A1=Grifflänge
91
A=Grifflänge
80
H3=Griffhöhe
38
L=Gewindelänge
40
X=Gewinde
M8
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
UNSPSC Code
31161600
Zähnezahl
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
Beschreibung
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Parti in accio inox grezzo.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.