EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
flat
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
orange RAL 2004
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
29,2
L=thread length
50
X=thread
M8
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description

Materiale

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought