Clamping lever con tappo di protezione zinc nero RAL 9005 textured matt 06451-9308181
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Tappo di protezione contro polvere e sporco
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Sales unit
12,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main
material
zinc
Surface finish
body
textured matt
Main
colour
jet black RAL 9005
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
T=thread depth
14
X=thread
M8
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
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
Description
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.