Clamping lever zinc light grey RAL 7035 textured matt 06460-05-106187X20
- Protezione anti-corrosione
Sales unit
5,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
textured matt
Main
colour
light grey RAL 7035
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
47
A=Handle length
40
H3=handle height
31
L=thread length
20
X=thread
M6
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description
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
Elementi in acciaio passivato blu.
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.