Maniglia a leva con tappo di protezione zinco grigio luce RAL 7035 finitura opaca 06461-9208187X25
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Tappo di protezione contro polvere e sporco
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Sales unit
11,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main
material
zinc
Surface finish
body
textured matt
Main
colour
light grey RAL 7035
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
L=thread length
25
X=thread
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.