EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
plastic
Main colour
traffic blue RAL 5017
Component material
stainless steel
A1=Handle length
126
A=Handle length
110
H3=handle height
72
T=thread depth
23
X=thread
M16
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
No. of teeth
26
Size
5
Thread type
internal thread
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
Description

Materiale

Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4305.

Versione
Acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought