Maniglia a leva termoplastica ad alte prestazioni arancio puro RAL 2004 06610-50-2082X60
- 7 colori disponibili
Unità di vendita
5,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
termoplastica ad alte prestazioni
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
74,8
A=Lunghezza maniglia
65,2
H3=Altezza impugnatura
42,6
L=thread length
60
X=thread
M8
B
10,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
18,6
H4
47,1
No. of
teeth
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
La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
Materiale
Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Modalità di utilizzo
La leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo
Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi
Sette varianti di colore.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.