EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
with thrust pin
Form
B
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
pin POM
A=Handle length
65
H3=handle height
41,5
L=thread length
59,8
X=thread
M6
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
3,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought