Clamping lever with thrust pin plastic black grey RAL 7021 06612-21051X40
- Il serraggio avviene tramite un puntale
- Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici
- Consente un serraggio delicato su superfici sensibili
- Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)
Sales unit
6,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with thrust pin
Form
B
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
pin POM
A=Handle length
40
H3=handle height
30
L=thread length
40,5
X=thread
M5
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
3
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description
Material
Handles fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed rings.
Steel parts grade 5.8.
Thrust pin, POM.
Steel parts grade 5.8.
Thrust pin, POM.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
The various different thrust pins are used to avoid pressure marks, compensate for unevenness or increase the grip on the workpiece.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.