IT
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
with thrust pin
Version 2
with point
Form
E
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel point
A=Handle length
65
H3=handle height
41,5
L=thread length
30
X=thread
M6
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
4
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
L1
0,8
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche