Clamping lever high performance thermoplastic black grey RAL 7021 06611-50-106101X18
- Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubi
- Buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione
Sales unit
7,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
high performance thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
46,8
A=Handle length
39,9
H3=handle height
36,8
L=thread length
18
X=thread
M6
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
30,5
H1
10
H2
20,2
H4
41
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description
Descrizione del prodotto
La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale
Leva in termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva grigio nero RAL 7021.
Parti in acciaio lucidi.
Parti in acciaio lucidi.
Nota
Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi
Serraggio e rilascio dei raccordi per tubi senza l'ausilio di attrezzi
Elevata rigidità e resistenza
Basso peso morto
Buona resistenza chimica e alla corrosione
Elevata rigidità e resistenza
Basso peso morto
Buona resistenza chimica e alla corrosione
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo secondo la norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Sterilizzabile a vapore (stabilità idrolitica) e idonea per applicazioni con acqua calda.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo secondo la norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Sterilizzabile a vapore (stabilità idrolitica) e idonea per applicazioni con acqua calda.
Nota disegno
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Accessory
per raccordi per tubi
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.