IT
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
brass
Surface finish component
bright
A1=Handle length
75
A=Handle length
65,2
H3=handle height
41,9
T=thread depth
9
X=thread
M8
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
No. of teeth
12
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Bussola in ottone o in acciaio.
Versione
Ottone grezzo.
Acciaio passivato blu.
Modalità di utilizzo
Allo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche