IT
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
light grey RAL 7035
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
109
A=Handle length
95
H3=handle height
63
L=thread length
90
X=thread
M12
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
No. of teeth
24
Size
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought