EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
orange RAL 2004
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
27,7
A=Handle length
22
H3=handle height
24
L=thread length
35
X=thread
M4
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
No. of teeth
12
Size
9
Thread type
external thread
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
Description

Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche