DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Material Grundkörper
Zink
Oberfläche Grundkörper
hochglanzverchromt
Farbe Grundkörper
silber
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
brüniert
A1=Grifflänge
74,5
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
42,5
L=Gewindelänge
40
X=Gewinde
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Zähnezahl
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
Beschreibung

Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in cromatura lucida.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche