Clamping lever with safety function plastic black grey RAL 7021 06613-13-1041X10
- Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria
- Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza
Sales unit
8,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with safety function
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4305
A1=Handle length
46,8
A=Handle length
39,9
H3=handle height
31,8
L=thread length
10
X=thread
M4
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
No. of
teeth
12
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description
Descrizione del prodotto
Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio inox.
Gambo filettato in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.