Maniglia a leva Eco plastica rosso traffico RAL 3020 06613-06-20584X40
- Disinnestare esercitando pressione
- Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza
Sales unit
5,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main
material
plastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4305
A1=Handle length
75
A=Handle length
65,2
H3=handle height
41,9
L=thread length
40
X=thread
M5
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
No. of
teeth
12
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Bussola in acciaio inox.
Bussola in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Modalità di utilizzo
Allo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.
Su richiesta
Versioni speciali.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.