Clamping lever zinc silver metallic plastic-coated 06460-05-1053X25
- Protezione anti-corrosione
Unità di vendita
5,69 €
Aggiunto al carrello
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
silver metallic
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
47
A=Handle length
40
H3=handle height
31
L=thread length
25
X=thread
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Elementi in acciaio passivato blu.
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
arancione RAL 2004, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.