EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main material
zinc
Surface finish body
satin finish
Main colour
orange RAL 2004
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
L=thread length
50
X=thread
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Description

Materiale

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche