Maniglia a leva plastica grigio nerastro RAL 7021 06610-05-3101X50
- Protezione anti-corrosione
Unità di vendita
6,83 €
Aggiunto al carrello
Designation
Clamping lever
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
91,5
A=Handle length
80
H3=handle height
53,5
L=thread length
50
X=thread
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.