DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Material Grundkörper
Kunststoff
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente
Stahl
A1=Grifflänge
126
A=Grifflänge
110
H3=Griffhöhe
72
L=Gewindelänge
90
X=Gewinde
M12
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
Gewindeart
Außengewinde
Größe
5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
Zähnezahl
26
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
Beschreibung

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought