Clamping lever plastic black grey RAL 7021 06610-2061X25
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
Sales unit
5,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
A1=Handle length
75
A=Handle length
65
H3=handle height
41,5
L=thread length
25
X=thread
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
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
Description
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.