EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
plastic
Main colour
orange RAL 2004
Component material
steel
A1=Handle length
91,5
A=Handle length
80
H3=handle height
53,5
L=thread length
35
X=thread
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought