Clamping lever acciaio inox electropolished 06464-310X60
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Superficie: elettrolucidata o sabbiata
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Sales unit
27,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
stainless steel
Main
colour
electropolished
Component
material
stainless steel
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
L=thread length
60
X=thread
M10
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Description
Materiale
Impugnatura in microfusione 1.4308.
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Parti metalliche non trattate.
Parti metalliche non trattate.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.