IT
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Main material
steel
Component material
steel
A=Handle length
132
H3=handle height
93
L=thread length
50
X=thread
M16
A1
168
D
30
D1
43
D2
30
H
60
H1
12
H4
97,5
No. of teeth
36
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Material
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle painted silver-grey hammer-tone.
Steel parts black oxidised.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche