Tension lever with safety function steel plastic-coated 06383-1212X30
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Funzione di sicurezza: disinnesto tramite pressione
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Sales unit
21,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Version 1
with safety function
Form
20°
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Component
material
plastic
A=Handle length
106
L=thread length
30
X=thread
M12
A2
15
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Grade
5.8
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Kind of fastening
external thread
No. of
teeth
24
Size
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
Description
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Modalità di utilizzo
Press the handle down until the teeth are fully engaged. The object can now be clamped or released. Spring pressure pushes the handle up disengaging the teeth and thereby restoring the safety function (handle can be rotated without engaging).
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.