EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Version 1
with safety function
Form
20°
Form definition
20°
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Component material
plastic
A=Handle length
88
L=thread length
25
X=thread
M10
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Grade
5.8
H
44,5
H1
9,5
H2
49,3
H3
49,5
H4
63,5
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
22
Size
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
Description

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Modalità di utilizzo
Per azionare le leve di serraggio di sicurezza, è necessario spingere fino a far scattare completamente in posizione la dentatura. Solo a questo punto è possibile serrare o allentare. La pressione della molla fa aprire subito il meccanismo di chiusura, in modo che la funzione di sicurezza sia nuovamente disponibile. (Si può agire sulla maniglia senza forzare.)
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought