EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
20°
Form definition
20°
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Component material
plastic
A=Handle length
128,5
L=thread length
50
X=thread
M16
A2
15
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Grade
5.8
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H3
89,5
H4
76,5
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
36
Size
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
Description

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought