IT
Choose your Language
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
0°
Form definition
0°
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
plastic
A=Handle length
148
L=thread length
60
X=thread
M16
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Grade
5.8
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Kind of fastening
internal thread
No. of teeth
26
Size
3
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
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought