IT
Choose your Language
Designation
Grip rod
Form
B
Form definition
Oval Knob
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
thermoset
Surface finish component
high-gloss polished
Component colour
black
D1=Thread
M12
D=diameter
14
L=shaft length
100
D2
35
L1
16
L2
85
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Pomelli in resina termoindurente PF 31.

Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought