Grip screw thermoplastic black grey RAL 7021 06666-1003X12
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Vantaggio: serrabile rapidamente a mano
Sales unit
2,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grip screw
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
D1=Outside diameter
16
D=Thread
M3
H=Height
15
L=thread length
12
B
10
D2
12
H1
5
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Thermoplastic black. Screw steel or stainless steel.
Version
Screw blue passivated steel or bright stainless steel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.