EN
Choose your language
Designation
T-Grip
Version 1
Hygienic Usit®
Form definition
with external thread
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
A=Handle length
55,2
B=Width
12,3
D=Thread
M5
H=Height
32,9
L=thread length
20
D3
11,65
H1
21
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrizione del prodotto

La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta un valore di rugosità di Ra 0,8 µm. In tal modo sporco e contaminazioni possono a malapena aderire. La pulizia facile è garantita.


Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo dell'impugnatura a T è ideato appositamente per questa guarnizione. Con l´eliminaziione degli angoli ciechi si riduce la possibilitá di contaminazione da germi e batteri garantendo i requisti igenici.

Materiale

Acciaio inox 1.4404.

Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altre lunghezze di filettatura, filettatura in pollici.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought