T-Grip resina termoplastica rosso traffico RAL 3020 06648-05-68512X50
- Inserto filettato disponibile in acciaio o acciaio inossidabile
- Colore dell'impugnatura grigio scuro o rosso
Sales unit
5,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
Steel key
1.0715
A=Handle length
85
B=Width
19,6
D=Thread
M12
H=Height
45
L=thread length
50
D3
24
H1
26,5
Thread type
external thread
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
Description
Materiale
Impugnatura a T in materiale termoplastico rinforzato.
Boccola o perno filettato in acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.