Impugnatura a T resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06648-05-08510X40
- Inserto filettato disponibile in acciaio o acciaio inossidabile
- Colore dell'impugnatura grigio scuro o rosso
Unità di vendita
6,67 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura a T
Form
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Superficie
componente
grezzo
Steel key
1.4305
A=Handle length
85
B=Width
19,6
D=Thread
M10
H=Height
45
L=thread length
40
D3
24
H1
26,5
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
Material
T-grip reinforced thermoplastic.
Bushes and threaded pins steel or stainless steel 1.4305.
Version
Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.