Impugnatura a T resina termoindurente nero finitura lucida 06650-01-28510X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Sales unit
5,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Form
L
Main
material
thermoset
Surface finish
body
high-gloss polished
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A=Handle length
85,2
B=Width
19,6
D=Thread
M10
H=Height
44,8
L=thread length
40
D3
24
H1
26,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.