IT
Choose your Language
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
40
B=Width
16
D=Thread
M6
H=Height
21
L=thread length
30
D2
14,6
H1
19
H2
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought