EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
A=Handle length
28
B=Width
13
D=Thread
M6
H=Height
15
L=thread length
15
D2
11,8
H1
2,25
H2
13,25
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought