EN
Choose your language
Designation
Wing nut
Version 1
Hygienic Usit®
Main material
stainless steel
Main colour
polished
A=Handle length
20
B=Width
4
D=Thread
M4
H=Height
19
T=thread depth
6
D2
10,8
H1
5,3
Packaging type
packaged individually
R
0,45
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Materiale

Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Versione
Finitura lucida.
Nota

Con i dadi ad alette si possono realizzare perfettamente dei semplici collegamenti a vite. Essi si possono aprire e richiudere facilmente senza l'ausilio di utensili.


La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta una rugosità di molto inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo si presenta con angoli smussati e forme arrotondate e lisce. Indipendentemente dalla posizione di montaggio del dado ad alette, lo sporco e i residui di prodotto e/o detergente non possono aderire. La pulizia facile è garantita.


Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo del dado ad alette è ideato appositamente per questa guarnizione. Si ottiene una sigillatura del punto di avvitamento con un´ ottima tenuta su tutte le superfici che soddisfa i requisiti igienici.

Su richiesta
Altre profondità di filettatura, filettatura in pollici.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche